5-pin (DBV) package image

SN74LV1T34DBVRG4 활성

단일 전원 공급 버퍼 로직 레벨 시프터(활성화 없음)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
SN74LV1T34QDBVRQ1 활성 오토모티브 단일 전원 공급 버퍼 및 로직 레벨 시프터(활성화 없음)

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LV1T34 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN74LV1T34의 주요 특징

  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Single-supply voltage translator at 5V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
  • Operating range of 1.65V to 5.5V
  • Up translation:
    • 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
    • 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC
    • 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
    • 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
  • Down translation:
    • 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
    • 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
    • 5.0V to 3.3V at 3.3V VCC
  • Logic output is referenced to VCC
  • Output drive:
    • 8mA output drive at 5V
    • 7mA output drive at 3.3V
    • 3mA output drive at 1.8V
  • Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
  • 5V Tolerance on input pins
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • Supports standard logic pinouts
  • CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)

(1)Refer to the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.

SN74LV1T34에 대한 설명

The SN74LV1T34 is a single buffer gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기