SN74LV595A-Q1
- Qualified for automotive applications
- Available in wettable flank QFN (WBQB) package
- Customer-specific configuration control can be supported along with major-change approval
- 2-V to 5.5-V V CC operation
- Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Supports mixed-mode voltage operation on all ports
- 8-bit serial-in, parallel-out shift
- I off supports partial-power-down mode operation
- Shift register has direct clear
The SN74LV595A-Q1 contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state outputs. Separate clocks are provided for both the shift and storage register. The shift register has a direct overriding clear ( SRCLR) input, serial (SER) input, and a serial output for cascading. When the output-enable ( OE) input is high, all outputs except Q H’ are in the high-impedance state.
The device is fully specified for partial-power-down applications using I off. The I off circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치