SN74LV8T596
- Latching logic with known power-up state provides consistent start-up behavior
- Wide operating range of 1.65V to 5.5V
- 5.5V tolerant input pins
- LVxT enhanced inputs combined with open-drain outputs provide maximum voltage translation flexibility:
- Over 6.67Mbps operation, (RPU = 1kΩ,CL = 30pF)
- Up translation from 1.2V to 5V with 1.8V supply
- Down translation from 5V to 0.8V or even less with any valid supply
- Supports standard function pinout
- Latch-up performance exceeds 250mAper JESD 17
The SN74LV8T596 device contains an 8-bit, serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. All inputs include Schmitt-triggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The storage register has parallel open-drain outputs. Separate clocks are provided for both the shift and storage register. The shift register has a direct overriding clear (SRCLR) input, serial (SER) input, and a serial output (QH) for cascading. When the output-enable (OE) input is high, the outputs are in a high impedance state. The operation of the OE input does not impact the internal register data
The input is designed with a reduced threshold circuit to support up translation when the supply voltage is larger than the input voltage. Additionally, the 5V tolerant input pins enable down translation when the input voltage is larger than the supply voltage. The output level is always referenced to the supply voltage (VCC) and supports 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V CMOS levels.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV8T596 8-bit Serial-Load Shift Register with Open-Drain Output and Logic-Level Shifter datasheet | PDF | HTML | 2024/03/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치