SN74LVC1G175
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Supports Down Translation to VCC
- Max tpd of 4.3 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down
Mode, and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This single D-type flip-flop is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G175 device has an asynchronous clear (CLR) input. When CLR is high, data from the input pin (D) is transferred to the output pin (Q) on the clock's (CLK) rising edge. When CLR is low, Q is forced into the low state, regardless of the clock edge or data on D.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계
TIDA-01393 — Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 애플리케이션용 전원 레퍼런스 설계
TPS65086x PMIC의 다양한 버전을 통해 이 설계는 듀얼 코어 Arm® Cortex®-A53 애플리케이션 프로세서와 듀얼 코어 Arm Cortex-R5 실시간 프로세서를 갖춘 기본 ZU2CG 장치부터 그래픽 처리 장치, 비디오 코덱 장치 및 최대 16개의 16.3Gbps 트랜시버와 같은 다른 부품을 MPSoC에 추가하는 하이엔드 (...)
TIDA-00210 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 디자인
For applications which require higher torque and power, often voltages above 48VDC, (...)
TIDA-00365 — 브러시드 DC 드라이브를 위한 75V/10A 보호 풀 브리지 전력계 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치