SN74LVC1G86
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Qualified from –40°C to +125°C
- Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Are Over Voltage Tolerant up to 5.5 V
- Supports Down Translation to VCC
- Maximum tpd of 4 ns at 3.3 V and 15-pF load
- Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC At 85°C
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
The SN74LVC1G86 device performs the Boolean function Y = AB + AB in positive logic. This single 2-input exclusive-OR gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
If the input is low, the other input is reproduced in true form at the output. If the input is high, the signal on the other input is reproduced inverted at the output. This device has low power consumption with maximum tpd of 4 ns at 3.3 V and 15-pF capacitive load. The maximum output drive is ±32-mA at 4.5 V and ±24-mA at 3.3 V.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current back flow through the device when it is powered down.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 - BAW VCO가 포함된 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저용 평가 모듈
LMK5B33216 평가 모듈(EVM)은 LMK5B33216 네트워크 클록 생성기 및 싱크로나이저 개발용 플랫폼입니다. 이 EVM은 장치 평가, 규정 준수 테스트 및 시스템 프로토타이핑에 활용할 수 있습니다.
LMK5B33216EVM은 3개의 APLL(아날로그 위상 동기 회로) 및 3개의 DPLL(디지털 PLL)을 프로그래머블 루프 대역폭에 결합합니다. 이 EVM에는 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA(서브미니어처 버전 A) 커넥터가 포함되어 있어 50Ω 테스트 장비와 상호 작용합니다. 온보드 (...)
LMK5B33414EVM — LMK5B33414 - BAW VCO가 포함된 14개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저용 평가 모듈
LMK5B33414 평가 모듈(EVM)은 LMK5B33414 네트워크 클록 생성기 및 싱크로나이저용 기기 평가, 컴플라이언스 테스트 및 시스템 프로토타이핑 플랫폼입니다.
LMK5B33414는 3개의 APLL(아날로그 위상 동기 회로) 및 3개의 DPLL(디지털 PLL)을 프로그래머블 루프 대역폭에 결합합니다. 이 EVM에는 클록 입력, 오실레이터 입력 및 클록 출력을 위한 SMA(서브미니어처 버전 A) 커넥터가 포함되어 있어 50Ω 테스트 장비와 상호 작용합니다. 온보드 TCXO(온도 보정 크리스탈 오실레이터)를 (...)
TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 고감도, 2차원, 듀얼 채널, 홀 효과 래치용 평가 모듈
TMAG5110-5111EVM은 직교(TMAG5110)와 속도 및 방향(TMAG5111) 구현을 위한 별도의 회로가 있는 듀얼 홀 래치를 지원하는 회전식 인코딩 보드입니다. 폴 피치 독립성과 자석 배치 독립성의 듀얼 래치 기능을 강조하는 이러한 자석은 2개의 서로 다른 자석과 2개의 자석 배치 옵션이 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치