SN74LVCC3245A
- Bidirectional voltage translator
- 2.3 V to 3.6 V on A port and 3 V to 5.5 V on B port
- Control inputs VIH and VIL levels are referenced to VCCA voltage
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LVCC3245A device is 8-bit (octal) noninverting bus transceiver contains two separate supply rails. The B port is designed to track VCCB, which accepts voltages from 3 V to 5.5 V, and the A port is designed to track VCCA, which operates at 2.3 V to 3.6 V. This allows for translation from a 3.3-V to a 5-V system environment and vice versa, from a 2.5-V to a 3.3-V system environment and vice versa.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC 및 LVC를 지원하는 방향 제어 양방향 변환 디바이스를 위한 일반 EVM
The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치