THS3091
- Low distortion:
- 84-dBc HD2 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
- 99-dBc HD3 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
- Low noise:
- 15-pA/√ Hz noninverting current noise
- 14-pA/√ Hz inverting current noise
- 1.1-nV/√ Hz voltage noise
- High slew rate: 6000 V/µs (G = 5, V O = 20 V PP)
- Wide bandwidth: 305 MHz (G = 2, R L = 100 Ω)
- High output current drive: ±310 mA
- Wide supply range: ±5 V to ±16 V
- Power-down feature: THS3095 only
The THS3091 and THS3095 (THS309x) are high-voltage, low-distortion, high-speed, current-feedback amplifiers that operate over a wide supply range of ±5 V to ±16 V. These devices are an excellent choice for applications that require large, linear output signals, such as pin drivers, power-FET drivers, and arbitrary waveform generators.
The THS3095 features a power-down pin ( PD) that puts the amplifier into a low-power standby mode, and lowers the quiescent current from 9.5 mA to 500 µA.
The wide, 32‑V supply range, 6000‑V/µs slew-rate, and 310‑mA output current drive make the THS309x an excellent choice for high-voltage arbitrary-waveform-driver applications. Moreover, with the ability to handle large voltage swings driving into low-resistance and high-capacitance loads while maintaining good settling time performance, these devices are an excellent choice for pin-driver and power-FET driver applications.
The THS309x are offered in an 8‑pin SOIC (DDA) PowerPAD™ integrated circuit package. The THS3091 is also offered in an 8‑pin HVSSOP (DGN) package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS3091EVM — 단일, 고전압 저왜곡 전류 피드백 연산 증폭기를 위한 THS3091 평가 모듈
THS3091 평가 모듈(EVM)은 THS3091 고전압, 저왜곡, 고속, 전류 피드백 증폭기를 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. EVM을 작동하는 데 전원, 입력 신호 및 테스트 기기만 있으면 됩니다.
애플리케이션
- 고전압 임의 파형
- 전력 FET 드라이버
- 핀 드라이버
- VDSL 라인 드라이버
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00684 — 광대역 임의 파형 제너레이터 레퍼런스 디자인: DC 또는 AC 결합, 고전압 출력
TIDA-00075 — 광대역 및 고전압 임의 파형 제너레이터 프론트 엔드
TIDA-00023 — 큰 신호 애플리케이션을 위한 부하 공유 컨셉 구현용 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치