8-pin (DDA) package image

THS3491IDDAR 활성

900MHz 고전력 출력 전류 피드백 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS3491IDDAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

THS3491의 주요 특징

  • Bandwidth:
    • 900 MHz (VO = 2 VPP, AV = 5 V/V)
    • 320 MHz (VO = 10 VPP, AV = 5 V/V)
  • Slew rate: 8000 V/µs (VO = 20 VPP)
  • Input voltage noise: 1.7 nV/√ Hz
  • Bipolar supply range: ±7 V to ±16 V
  • Single-supply range: 14 V to 32 V
  • Output swing: 28 VPP (±16-V supplies, 100-Ω load)
  • Linear output current: ±420 mA (typical)
  • 16.8-mA trimmed supply current (low temperature coefficient)
  • HD2 and HD3: less than –75 dBc (50 MHz, VO = 10 VPP, 100-Ω load)
  • Rise and fall time: 1.3 ns (10-V step)
  • Overshoot: 1.5% (10-V step, AV = 5 V/V)
  • Current limit and thermal shutdown protection
  • Power down feature

THS3491에 대한 설명

The THS3491 current feedback amplifier (CFA) provides a new level of performance for applications requiring the lowest distortion at high output power levels from DC through values greater than 100 MHz at 100-Ω loads. Although specified at a gain of 5 V/V, this current feedback design holds near constant bandwidth and distortion over a wide range of gains.

The 8000 V/µs of slew rate delivers an output of 10 VPP into demanding loads with low distortion through 100 MHz. The 900-MHz, small-signal bandwidth delivers a low overshoot of less than 1.5% for a 10-V step, and rise and fall times of less than 1.3 ns. Peak output current drive values greater than 500 mA enable driving heavy capacitive loads with fast signals.

New designs benefit from the lowest distortion using the VQFN-16 (RGT) package, whereas the 8-pin HSOIC (DDA) package (with PowerPAD™) upgrades existing THS3091 or THS3095 designs. Lower output headroom for the THS3491 provides more output swing on the same ±15-V supplies versus legacy THS3091 or THS3095 options.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS3491IDDAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.