8-pin (DGN) package image

THS4011CDGN 활성

290MHz 저왜곡 전압 피드백 증폭기

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
THS4631DGNR 활성 고속 FET 입력 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4011CDGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
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
자세한 THS4011 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE

THS4011의 주요 특징

  • High Speed
    • 290-MHz Bandwidth (G = 1, –3 dB)
    • 310-V/ms Slew Rate
    • 37-ns Settling Time (0.1%)
  • Low Distortion
    • THD = –80 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 )
  • 110-mA Output Current Drive (Typical)
  • 7.5-nV/√Hz Voltage Noise
  • Excellent Video Performance
    • 70-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 1)
    • 0.006% Differential Gain Error
    • ±5-V to ±15-V Supply Voltage
  • Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD, JG, or FK Packages
  • Evaluation Module Available

THS4011에 대한 설명

The THS4011 and THS4012 are high-speed, single/dual, voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications. The devices offer good ac performance, with 290-MHz bandwidth, 310-V/µs slew rate, and 37-ns settling time (0.1%). These amplifiers have a high output drive capability of 110 mA and draw only 7.8-mA supply current per channel. For applications requiring low distortion, the THS4011/4012 operate with a total harmonic distortion (THD) of -80 dBc at f = 1 MHz. For video applications, the THS4011/4012 offer 0.1-dB gain flatness to 70 MHz, 0.006% differential gain error, and 0.01° differential phase error.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

THS4011CDGNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.