THS4032
- Ultra-low 1.2nV/√Hz voltage noise
- High speed:
- 100MHz bandwidth [G = 2 (–1), –3dB]
- 100V/µs slew rate
- Very low distortion
- THD = –81dBc (f = 1MHz, RL = 150Ω)
- THD = –96dBc (f = 1MHz, RL = 1kΩ)
- Low 0.3mV (typical) input offset voltage
- 200mA output current drive (typical)
- Typical operation from ±4.5V to ±16V
- Offset nulling pins on the THS4031
The THS4031 and THS4032 (THS403x) are ultra-low voltage noise, high-speed voltage feedback amplifiers that are an excellent choice for applications requiring low voltage noise, including communications and imaging. The single-amplifier THS4031 and the dual-amplifier THS4032 offer very good ac performance with 100MHz bandwidth (G = 2), 100V/µs slew rate, and 70ns settling time (0.1%). The THS403x are unity-gain stable with 120MHz bandwidth. These amplifiers have a high drive capability of 200mA and draw only 7.5mA supply current per channel. With –96dBc of total harmonic distortion (THD) at f = 1MHz and a very low noise of 1.2nV/√Hz, the THS403x are designed for applications requiring low distortion and low noise such as buffering analog-to-digital converters.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS403x 100MHz, Low-Noise, High-Speed Amplifiers datasheet (Rev. L) | PDF | HTML | 2024/07/12 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Analog Design Journal | High-speed notch filters | 2006/02/13 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
User guide | THS4032 Dual High-Speed Op Amp EVM User's Guide | 1999/02/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS4032EVM — THS4032 100MHz 듀얼 채널 저잡음 전압 피드백 증폭기용 평가 모듈
THS4032 듀얼 고속 연산 증폭기 평가 모듈(EVM)은 완전한 듀얼 고속 증폭기 회로입니다. 이 제품은 THS4032 듀얼 저잡음 고속 연산 증폭기 IC와 소량의 패시브 부품으로 구성되어 있으며, 약 1.9인치 x 2.2인치 크기의 소형 회로 보드에 장착되어 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에 표준 SMA 미니어처 RF 커넥터를 사용하며, 완전히 조립되고 테스트되었으며 사용할 준비가 되었습니다. 전원, 신호 소스 및 부하에 연결하기만 하면 됩니다(필요한 경우).
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치