THS4032-EP
- Ultralow 1.6-nV/
Hz Voltage Noise
- High Speed:
- 100-MHz Bandwidth [G = 2 (-1), –3 dB]
- 100-V/µs Slew Rate
- Very Low Distortion
- THD = –72 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
)
- THD = –90 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 k
)
- THD = –72 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
- Low 0.5-mV (Typ) Input Offset Voltage
- 90-mA Output Current Drive (Typical)
- ±5 V to ±15 V Typical Operation
- Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD™, JG, or FK Package
- Evaluation Module Available
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges are available - contact factory
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS4031 and THS4032 are ultralow-voltage noise, high-speed voltage feedback amplifiers that are ideal for applications requiring low voltage noise, including communications and imaging. The single amplifier THS4031 and the dual amplifier THS4032 offer very good ac performance with 100-MHz bandwidth (G = 2), 100-V/µs slew rate, and 60-ns settling time (0.1%). The THS4031 and THS4032 are unity gain stable with 275-MHz bandwidth. These amplifiers have a high drive capability of 90 mA and draw only 8.5-mA supply current per channel. With 90 dBc of total harmonic distortion (THD) at f = 1 MHz and a very low noise of 1.6 nV/Hz, the THS4031 and THS4032 are ideally suited for applications requiring low distortion and low noise such as buffering analog-to-digital converters.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifier datasheet | 2008/11/20 | |
* | VID | THS4032-EP VID V6205610 | 2016/06/21 | |
* | VID | THS4032-EP VID V6205610 | 2016/06/21 | |
* | Radiation & reliability report | THS4032MDGNREP Reliability Report | 2012/08/13 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치