THS4051
- High Speed
- 70 MHz Bandwidth (G = 1, -3 dB)
- 240 V/us Slew Rate
- 60-ns Settling Time (0.1%)
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Excellent Video Performance
- 0.1 dB Bandwidth of 30 MHz (G = 1)
- 0.01% Differential Gain
- 0.01° Differential Phase
- Very Low Distortion
- THD = -82 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 Ω)
- THD = -89 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 kΩ)
- Wide Range of Power Supplies
- VCC = ±5 V to ±15 V - Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD™, JG or FK Package
- Evaluation Module Available
DLP is a registered trademark of Texas Instruments. SMBus is a trademark of Intel Corp.
The THS4051 and THS4052 are general-purpose, single/dual, high-speed voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications including video, communication, and imaging. The devices offer very good ac performance with 70-MHz bandwidth, 240-V/us slew rate, and 60-ns settling time (0.1%). The THS4051/2 are stable at all gains for both inverting and non-inverting configurations. These amplifiers have a high output drive capability of 100 mA and draw only 8.5-mA supply current per channel. Excellent professional video results can be obtained with the low differential gain/phase errors of 0.01%/0.01° and wide 0.1 dB flatness to 30 MHz. For applications requiring low distortion, the THS4051/2 is ideally suited with total harmonic distortion of -82 dBc at 1 MHz.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 70-MHz High-Speed Amplifiers datasheet (Rev. D) | 2008/08/04 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
More literature | THS4051M/5962-9959901QxA 70-MHz High-Speed Amplifier | 2000/05/18 | ||
EVM User's guide | THS4051 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide | 1999/07/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치