THS4226
- Rail-to-Rail Output Swing
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
)
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
- High Speed
- 230 MHz Bandwidth (–3 dB, G= 1)
- 975 V/µs Slew Rate
- Ultra-Low Distortion
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
)
- HD3 = –100 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
)
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Excellent Video Performance
- 40 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
- 0.007% Differential Gain
- 0.007° Differential Phase
- Wide Range of Power Supplies
- VS = 3 V to 15 V
- Power-Down Mode (THS4225/6)
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- Low-Voltage Analog-to-Digital Converter Preamplifier
- Active Filtering
- Video Applications
The THS4222 family is a set of rail-to-rail output single, dual, and triple low-voltage, high-output swing, low-distortion high-speed amplifiers ideal for driving data converters, video switching or low distortion applications. This family of voltage feedback amplifiers can operate from a single 15-V power supply down to a single 3-V power supply while consuming only 14 mA of quiescent current per channel. In addition, the family offers excellent ac performance with 230-MHz bandwidth, 975-V/µs slew rate and harmonic distortion (THD) at 90 dBc at 5 MHz.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet (Rev. G) | 2004/01/21 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
EVM User's guide | THS4226EVM User's Guide | 2003/05/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS4226EVM — THS4226 평가 모듈
The THS4226EVM provides a platform for evaluating the THS4226 high-speed voltage-feedback amplifier with powerdown capability. The user only needs power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치