8-pin (DGN) package image

THS4271MDGNREP 활성

향상된 제품 저잡음 고회전율 유니티 게인 안정적 전압 피드백 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: V62/05610-01YE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
LMH6628WG-QML 활성 듀얼 광대역, 저잡음, 전압 피드백 연산 증폭기 Dual channel with same temperature range and different package

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 THS4271-EP 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

THS4271-EP의 주요 특징

  • Unity Gain Stability
  • Low Voltage Noise
    • 3 nV/√Hz
  • High Slew Rate: 1000 V/µs
  • Low Distortion
    • –92 dBc THD at 30 MHz
  • Wide Bandwidth: 1.4 GHz
  • Supply Voltages
    • +5 V, ±5 V
  • Evaluation Module Available
  • APPLICATIONS
    • High Linearity ADC Preamplifier
    • Wireless Communication Receivers
    • Differential to Single-Ended Conversion
    • DAC Output Buffer
    • Active Filtering
  • SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges are available - contact factory
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners

THS4271-EP에 대한 설명

The THS4271 is a low-noise, high slew rate, unity gain stable voltage-feedback amplifier designed to run from supply voltages as low as 5 V. The combination of low-noise, high slew rate, wide bandwidth, low distortion, and unity gain stability make the THS4271 a high performance device across multiple ac specifications.

Designers using the THS4271 are rewarded with higher dynamic range over a wider frequency band without the stability concerns of decompensated amplifiers. The devices are available in SOIC, MSOP with PowerPAD™, and leadless MSOP with PowerPAD™ packages.

The THS4271 may have low-level oscillation when the die temperature (also known as the junction temperature) exceeds +60°C and is not recommended for new designs. For more information, see Maximum Die Temperature to Prevent Oscillation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기