THS4275
- Unity Gain Stability
- Low Voltage Noise
- 3 nV/√Hz
- High Slew Rate: 1000 V/µs
- Low Distortion
- –92 dBc THD at 30 MHz
- Wide Bandwidth: 1.4 GHz
- Supply Voltages
- +5 V, ±5 V
- Power Down Functionality (THS4275)
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- High Linearity ADC Preamplifier
- Wireless Communication Receivers
- Differential to Single-Ended Conversion
- DAC Output Buffer
- Active Filtering
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS4271 and THS4275 are low-noise, high slew rate, unity gain stable voltage-feedback amplifiers designed to run from supply voltages as low as 5 V and as high as ±5 V. The THS4275 offers the same performance as the THS4271 with the addition of a power-down capability. The combination of low-noise, high slew rate, wide bandwidth, low distortion, and unity gain stability make the THS4271 and THS4275 high performance devices across multiple ac specifications.
Designers using the THS4271 are rewarded with higher dynamic range over a wider frequency band without the stability concerns of decompensated amplifiers. The devices are available in SOIC, MSOP with PowerPAD, and leadless MSOP with PowerPAD™ packages.
The THS4271 and THS4275 may have low-level oscillation when the die temperature (also known as the junction temperature) exceeds +60°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier datasheet (Rev. F) | 2009/10/16 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
EVM User's guide | THS4271EVM-UG Unity Gain | 2002/09/25 | ||
EVM User's guide | THS4271EVM, THS4275EVM | 2002/09/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치