THS4303
- Fixed Closed-Loop Gain Amplifier
- 10 V/V (20 dB)
- Wide Bandwidth: 1.8 GHz
- High Slew Rate: 5500 V/µs
- Low Total Input Referred Noise: 2.5 nV/
Hz
- Low Distortion
- HD2: –65 dBc at 70 MHz
- HD3: –76 dBc at 70 MHz
- IMD3: –85 dBc at 100 MHz
- OIP3: 34 dBm at 100 MHz
- IMD3: –70 dBc at 300 MHz
- OIP3: 27 dBm at 300 MHz
- High Output Drive: ±180 mA
- Power Supply Voltage: 3 V or 5 V
- APPLICATIONS
- Wideband Signal Processing
- Wireless Transceivers
- IF Amplifier
- ADC Preamplifier
- DAC Output Buffers
- Test, Measurement, and Instrumentation
- Medical and Industrial Imaging
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS4303 device is a wideband, fixed-gain amplifier that offers high bandwidth, high slew rate, low noise, and low distortion. This combination of specifications enables analog designers to transcend current performance limitations and process analog signals at much higher speeds than previously possible with closed-loop, complementary amplifier designs. The devices are offered in a 16-pin leadless package and incorporate a powerdown mode for quiescent power savings.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS4303EVM — THS4303 광대역 평가 모듈
The THS4303 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the THS4303 Datasheet.
The THS4303 EVM provides a platform for evaluating the THS4303 wideband, fixed-gain amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM. The THS4303 offers high (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치