THS770006
- 2.4GHz Bandwidth
- 3100V/µs Slew Rate, VOUT =2V Step
- Fixed Voltage Gain: +6dB
- IMD3: –107dBc, VOUT = 2VPP, RL = 400Ω,
f = 100MHz - OIP3: 48dBm, f = 100MHz
- Noise Figure: 11dB, f = 100MHz
The THS770006 is a fixed-gain of +6dB, wideband, fully-differential amplifier designed and optimized specifically for driving 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) at input frequencies up to 130MHz, and 14-bit ADCs at input frequencies up to 200MHz. This device provides high bandwidth, high-voltage output with low distortion and low noise, critical in high-speed data acquisition systems that require very high dynamic range, such as wireless base stations and test and measurement applications. This device also makes an excellent differential amplifier for general-purpose, high-speed differential signal chain and short line driver applications.
The THS770006 operates on a nominal +5V single supply, offers very fast, 7.5ns maximum recovery time from overdrive conditions, and has a power-down mode for power saving. The THS770006 is offered in a Pb-free (RoHS compliant) and green, QFN-24 thermally-enhanced package. It is characterized for operation over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Broadband, Fully-Differential, 14-/16-Bit, ADC DRIVER AMPLIFIER datasheet (Rev. B) | 2012/01/12 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A) | 2010/09/10 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00093 — 고속 ADC 구동을 위한 THS4509 최적화 레퍼런스 설계
TIDA-00092 — 고속 ADC 가동을 위한 LMH6554 최적화
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치