THS4551
- Bandwidth: 150 MHz (G = 1 V/V)
- Differential Output Slew Rate: 220 V/µs
- Gain Bandwidth Product: 135 MHz
- Negative Rail Input (NRI), Rail-to-Rail Output (RRO)
- Wide Output Common-Mode Control Range
- Single-Supply Operating Range: 2.7 V to 5.4 V
- Trimmed-Supply Current: 1.37 mA at 5 V
- 25°C Input Offset: ±175 µV (max)
- Input Offset Voltage Drift: ±1.8 µV/°C (max)
- Differential Input Voltage Noise: 3.3 nV/√ Hz
- HD2: –128 dBc at 2 VPP, 100 kHz
- HD3: –139 dBc at 2 VPP, 100 kHz
- < 50-ns Settling Time: 4-V Step to 0.01%
- 18-Bit Settling Time: 4-V Step, < 500 ns
The THS4551 fully differential amplifier offers an easy interface from single-ended sources to the differential output required by high-precision analog-to-digital converters (ADCs). Designed for exceptional dc accuracy, low noise, and robust capacitive load driving, this device is well suited for data acquisition systems where high precision is required along with the best signal-to-noise ratio (SNR) and spurious-free dynamic range (SFDR) through the amplifier and ADC combination.
The THS4551 features the negative rail input required when interfacing a dc-coupled, ground-centered, source signal to a single-supply differential input ADC. Very low dc error and drift terms support the emerging 16- to 20-bit successive-approximation register (SAR) input requirements. A wide-range output common-mode control supports the ADC running from 1.8-V to 5-V supplies with ADC common-mode input requirements from 0.7 V to greater than 3.0 V.
The THS4551 device is characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +125°C, and is available in 8-pin VSSOP, 16-pin VQFN, and 10-pin WQFN packages.

TI.com 재고에서 유사한 제품 확인
유사한 사양을 가진 제품, 사용 가능한 TI.com 재고별로 정렬. 지금 보기
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 완전 차동 입력, 20비트 SAR ADC EVM 성능 데모 키트(PDK)
ADS8900B EVM(평가 모듈)과 PDK(성능 시연 키트)는 완전한 차동 입력 20비트 1MSPS 장치인 ADS8900B SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 성능 평가용 플랫폼입니다. ADS8900BEVM-PDK 에는 ADS8900B EVM 보드, 그리고 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어를 지원하는 PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드가 포함되어 있습니다.
THS4551DGKEVM — THS4551DGK 평가 모듈
THS4551RGTEVM — THS4551RGT 평가 모듈
THS4551RUNEVM — THS4551RUN 평가 모듈
SBOC462 — TINA-TI ADS127L01 MFB Driver of Figure78 THS4551
THS4551DGK Unencrypted TINA-TI Model Package (Rev. C)
TINA-TI 100kHz MFB filter LG test of Figure 87 THS4551
TINA-TI AC Coupled Single to Differentiate Gain of 2 Figure70 THS4551
TINA-TI AC coupled different IO Figure 75 THS4551
TINA-TI ADTL1-4-75 Model Test for Figure 62 THS4551
TINA-TI Attenuator With No Caps Gain of 0.1 Figure80 THS4551
TINA-TI Attenuator With a Caps Gain of 0.1 Figure81 THS4551
TINA-TI Basic Gain of 1 Test Circuit Figure61 THS4551
TINA-TI Differential Audio DAC ZT Design Figure90 THS4551
TINA-TI Differential IO with OPA2192 to FDA to SAR Figure 76 THS4551
TINA-TI Differential Transimpedance LG Sim Figure90 THS4551
TINA-TI Gain of 0.2 100kHz Butterworth MFB Filter Figure87 THS4551
TINA-TI Gain of 5 Single to Different Simplified for Figure72 THS4551
TINA-TI Gain of 5 Single to Different with 10Mhz Bessel Figure93 THS4551
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole Figure 83 THS4551
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole and Input C Figure 85
TINA-TI Open Loop No Load Response Figure99 THS4551
TINA-TI Single to Differential Attenuator Figure71 THS4551
SBOR022 — TI FDA Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
완전 차동 증폭기
오디오 연산 증폭기
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
RF FDA
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
많은 TI 레퍼런스 설계에는 THS4551이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치