THS4541
- Fully differential amplifier (FDA) architecture
- Bandwidth: 500MHz (G = 2V/V)
- Gain bandwidth product: 850MHz
- Slew rate: 1500V/µs
- HD2: –95dBc at 10MHz (2VPP, RL = 500Ω)
- HD3: –90dBc at 10MHz (2VPP, RL = 500Ω)
- Input voltage noise: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
- Low offset drift: ±0.5µV/°C (typical)
- Negative rail input (NRI)
- Rail-to-rail output (RRO)
- Robust operation for Rload ≥ 50Ω
- Output common-mode control
- Power supply:
- Single-supply voltage range: 2.7V to 5.4V
- Split-supply voltage range: ±1.35V to ±2.7V
- Quiescent current: 10.1mA (5V supply)
- Power-down capability: 2µA (typical)
The THS4541 is a low-power, voltage-feedback, fully differential amplifier (FDA) with an input common-mode range below the negative rail, and rail-to-rail output. The THS4541 is designed for low-power data acquisition systems where high density is critical in a high-performance analog-to-digital converter (ADC) or digital-to-analog converter (DAC) interface design.
The THS4541 features the negative-rail input required when interfacing a dc-coupled, ground-centered, source signal. This negative-rail input, with rail-to-rail output, allows for easy interface between single-ended, ground-referenced, bipolar signal sources and a wide variety of successive approximation register (SAR), delta-sigma (ΔΣ), or pipeline ADCs using only a single 2.7V to 5.4V power supply.
The THS4541 is characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +125°C and is available in 16-pin VQFN and 10-pin WQFN packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC3541EVM — ADC3541 10MSPS 샘플링 속도의 14비트 초저전력 높은 SNR ADC용 평가 모듈
ADC3541 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC3541 제품의 성능을 입증하기 위한 플랫폼입니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
FMC 커넥터를 통해 TSW1400EVM(별매)과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS 인터페이스의 데이터 캡처(최대 512MB)를 쉽게 평가할 수 있습니다.
ADC3642EVM — 듀얼 채널, 14비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3642 평가 모듈
ADC3642 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 높은 선형성 ADC3642의 성능을 보여주는 플랫폼입니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
FMC(FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM(별매)과 인터페이스하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 CMOS(보조 금속 산호막 반도체) 인터페이스의 데이터 캡처(최대 512MB)를 손쉽게 평가할 수 있습니다.
ADC3643EVM — ADC3643 듀얼, 14비트, 1MSPS~65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈
ADC3643 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3643의 성능을 입증합니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
전체적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS (...)
ADC3644EVM — 듀얼 채널, 14비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3644 평가 모듈
ADC3644 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 높은 선형성 ADC3644의 성능을 보여주는 플랫폼입니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
FMC(FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM(별매)과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS(보조 금속 산화물 반도체) 인터페이스의 데이터 캡처(최대 512MB)를 간편하게 평가할 수 있습니다.
ADC3660EVM — ADC3660 듀얼, 16비트, 0.5MSPS~65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈
ADC3662 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3662의 성능을 입증합니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
종합적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS (...)
ADC3662EVM — 듀얼 채널, 16비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC를 위한 ADC3662 평가 모듈
ADC3662 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 높은 선형성, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 ADC3662의 성능을 보여줍니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
전체적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS (...)
ADC3663EVM — ADC3663 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈
ADC3663 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3663의 성능을 입증합니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
전체적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS (...)
ADC3664EVM — SLVDS 인터페이스를 갖춘 ADC3664 듀얼, 14비트, 125MSPS, 높은 SNR, 저전력 ADC 평가 모듈
ADC3664 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3664의 성능을 입증합니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
전체적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS (...)
ADC3683EVM — ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈
ADC3683 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC3642의 성능을 입증하는 플랫폼입니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
전체적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS 인터페이스의 데이터 캡처(최대 (...)
ADS9219EVM — ADS9219 평가 모듈
THS4541RGTEVM — RGT 패키지의 THS4541 평가 모듈
The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)
DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 평가 모듈
The DEV-ADC34J22 is a four-channel, 50MSPS ADC Module designed to integrate with Altera’s HSMC standard. The DEV-ADC34J22 features TI’s new JESD204B compliant ADC34J22 Analog Digital Converter (ADC), with clocking conditioning using TI’s LMK04828 jitter cleaner. It provides (...)
OPA858, THS4541 Flow Cytometry Example Front End PSpice Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00294 — 고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스
TIDA-01187 — LIDAR-고속 데이터 컨버터를 사용하는 펄스 ToF(Time of Flight) 레퍼런스 디자인
TIDA-00942 — 디지타이저용 12비트 20MSPS 데이터 수집 레퍼런스 디자인
The (...)
TIDA-00725 — 광대역 광학 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00799 — 저잡음, 저왜곡 및 DC와 AC 입력을 지원하는 쿼드 채널 12비트 50MSPS ADC 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치