THS4561
- Bandwidth: 60 MHz (G = 1 V/V)
- Slew Rate: 230 V/µs
- Gain Bandwidth Product: 68 MHz
- Voltage Noise:
- 1/f Voltage Noise Corner: 8 Hz
- Broadband Noise (≥ 500 Hz): 4 nV/√ Hz
- Input Offset: ±250 µV (Maximum)
- Drift: ±4 µV/°C (Maximum)
- Supply Operating Range: 2.85 V to 12.6 V
- Supply Current: 775 µA
- Negative Rail Input (NRI)
- Rail-to-Rail Output (RRO)
- Very Low Harmonic Distortion:
- HD2: –117 dBc at 2 VPP, 100 kHz
- HD3: –124 dBc at 2 VPP, 100 kHz
- 0.01% Settling (2-V Step): 90 ns
The THS4561 fully differential amplifier (FDA) offers a simple interface from single-ended sources to the differential output required by precision analog-to-digital converters (ADCs). Designed for a very low,8-Hz, 1/f voltage noise corner and low, 130-dB total harmonic distortion (THD) while consuming only a775-µA quiescent current, the THS4561 is well suited for power-sensitive data acquisition (DAQ) systems where high performance is required with the best signal-to-noise ratio (SNR) and spurious-free dynamic range (SFDR) through the amplifier and ADC combination.
The THS4561 features the required negative rail input when interfacing a DC-coupled, ground-centered, source signal to a single-supply, differential-input ADC. Low DC error and drift terms support the emerging high-speed and high-resolution successive approximation register (SAR) and delta-sigma (ΔΣ) ADC input requirements. A 2.85-V to 12.6-V supply range with a flexible output common-mode setting with low headroom to the supplies supports a wide range of ADC input and digital-to-analog converter (DAC) output requirements.
The THS4561 device is characterized for operation from –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS4561 Low-Power, High Supply Range, 60-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/02/01 |
Circuit design | Differential input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/25 | |
Circuit design | Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/25 | |
Product overview | Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition | 2024/04/01 | ||
Product overview | PLC Analog Input Front-End Architectures | PDF | HTML | 2022/07/31 | |
Application note | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018/06/14 | ||
EVM User's guide | THS4561 EVM User's Guide | 2017/08/10 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS127L21EVM-PDK — 간편한 드라이브 입력 및 광대역 또는 저지연 필터를 갖춘 ADC용 ADS127L21 평가 모듈
THS4561DGKEVM — THS4561 평가 모듈
Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)
Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)
CIRCUIT060069 — 완전 차동 증폭기를 사용하는 차동 출력 회로에 대한 차동 입력
CIRCUIT060070 — 완전 차동 증폭기를 사용하는 차동 출력 회로에 대한 단일 종단 입력
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계
TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계
TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치