THS4531
- Ultra Low Power:
- Voltage: 2.5 V to 5.5 V
- Current: 250 µA
- Power-Down Mode: 0.5 µA (typical)
- Fully-Differential Architecture
- Bandwidth: 36 MHz
- Slew Rate: 200 V/µs
- THD: –120 dBc at 1 kHz (1 VRMS, RL= 2 kΩ)
- Input Voltage Noise: 10 nV/√Hz (f = 1 kHz)
- High DC Accuracy:
- VOS Drift: ±4 µV/˚C (–40°C to +125°C)
- AOL: 114 dB
- Rail-to-Rail Output (RRO)
- Negative Rail Input (NRI)
- Output Common-Mode Control
The THS4531 is a low-power, fully-differential op amp with input common-mode range below the negative rail and rail-to-rail output. The device is designed for low-power data acquisition systems and high density applications where power consumption and dissipation is critical.
The device features accurate output common-mode control that allows for dc coupling when driving analog-to-digital converters (ADCs). This control, coupled with the input common-mode range below the negative rail and rail-to-rail output, allows for easy interface from single-ended ground-referenced signal sources to successive-approximation registers (SARs), and delta-sigma (ΔΣ) ADCs using only single-supply 2.5 V to 5 V power. The THS4531 is also a valuable tool for general-purpose, low-power differential signal conditioning applications.
The THS4531 is characterized for operation over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C. The following package options are available:
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
THS4531DGKEVM — DGK 패키지의 THS4531 평가 모듈
The THS4531DGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD117 — 광학 인코더용 듀얼 채널 데이터 수집 시스템, 12비트, 1MSPS
TIDA-00201 — 플럭스 게이트 센서를 사용한 전류 및 전압 측정을 위한 차동 신호 조절 회로
TIDA-01012 — 무선 IoT, Bluetooth® 저에너지, 4½ 자리, 100khz True RMS 디지털 멀티미터
TIDA-01014 — 저전력 산업용 IoT 필드 측정을 위한 고정밀 배터리 연료 게이지 레퍼런스 디자인
TIDA-00499 — 차동 증폭기 및 HS ADC를 사용하는 과도현상 및 디지털 고장 레코더 AFE 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치