8-pin (D) package image

TLC2201ID 활성

저잡음 정밀 레일 투 레일 출력 연산 증폭기

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
OPA196IDR 활성 MUX 친화적 입력을 지원하는 싱글 36V, 저전력, 범용 증폭기 Improved offset voltage (0.1 mV) and wider bandwidth (2.5 MHz) at lower power (0.14 mA)
OPA205ADR 활성 입력 바이어스 전류가 낮고 노이즈가 적은 단일 레일 간 바이폴라 정밀 e-trim™ 연산 증폭기 Improved offset voltage (0.025 mV), wider bandwidth (3.6 MHz), lower noise (7.2 nV/√Hz)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC2201IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLC2201 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TLC2201의 주요 특징

  • B Grade Is 100% Tested for Noise
    • 30 nV/Hz Max at f = 10 Hz
    • 12 nV/Hz Max at f = 1 kHz
  • Low Input Offset Voltage . . . 500 µV Max
  • Excellent Offset Voltage Stability With Temperature . . . 0.5 µV/°C Typ
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Low Input Bias Current
    • 1 pA Typ at TA = 25°C
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes the Negative Rail
  • Fully Specified For Both Single-Supply and Split-Supply Operation

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC2201에 대한 설명

The TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, and TLC220xY are precision, low-noise operational amplifiers using Texas Instruments Advanced LinCMOS™ process. These devices combine the noise performance of the lowest-noise JFET amplifiers with the dc precision available previously only in bipolar amplifiers. The Advanced LinCMOS™ process uses silicon-gate technology to obtain input offset voltage stability with temperature and time that far exceeds that obtainable using metal-gate technology. In addition, this technology makes possible input impedance levels that meet or exceed levels offered by top-gate JFET and expensive dielectric-isolated devices.

The combination of excellent DC and noise performance with a common-mode input voltage range that includes the negative rail makes these devices an ideal choice for high-impedance, low-level signal-conditioning applications in either single-supply or split-supply configurations.

The device inputs and outputs are designed to withstand –100-mA surge currents without sustaining latch-up. In addition, internal ESD-protection circuits prevent functional failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-PRF-38535, Method 3015.2; however, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD may result in degradation of the parametric performance.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC2201IDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기