이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TLC2274-HT
- Qualified for Automotive Applications
- Qualified in Accordance With AEC-Q100
- Output Swing Includes Both Supply Rails
- Low Noise: 9 nV/√Hz Typ at ƒ = 1 kHz
- Low Input Bias Current: 1 pA Typical
- Fully Specified for Both Single-Supply
and Split-Supply
Operation - Common-Mode Input Voltage Range Includes
Negative Rail - High-Gain Bandwidth: 2.2 MHz Typical
- High Slew Rate: 3.6 V/µs Typical
- Low Input Offset Voltage 2500-µV Max
at TA = 25°C - Macromodel Included
The TLC2274 is a quadruple operational amplifier from Texas Instruments. The device exhibits rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLC2274 offers 2 MHz of bandwidth and 3 V/µs of slew rate for higher speed applications. These device offers comparable ac performance while having better noise, input offset voltage, and power dissipation than existing CMOS operational amplifiers. The TLC2274 has a noise voltage of 9nV/√Hz, two times lower than competitive solutions.
The TLC2274, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels, this device works well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature, with single- or split-supplies, makes this device a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs). This family is fully characterized at 5 V and ±5 V.
It offers increased output dynamic range, lower noise voltage, and lower input offset voltage. This enhanced feature set allows the device to be used in a wider range of applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC2274-HT Advanced LinCMOS™ Rail-to-Rail Operational Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2014/01/13 |
E-book | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 2018/11/30 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치