TLC2932A
- VCO (Voltage-Controlled Oscillator):
- Complete Oscillator Using Only One External Bias Resistor (RBIAS)
- Lock Frequency:
- 13 MHz to 32 MHz (VDD = 3 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- 13 MHz to 35 MHz (VDD = 3.3 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- 15 MHz to 55 MHz (VDD = 5 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- Selectable Output Frequency
- PFD (Phase Frequency Detector): High Speed, Edge-Triggered Detector with Internal Charge Pump
- Independent VCO, PFD Power-Down Mode
- Thin Small-Outline Package (14 Terminal)
- CMOS Technology
- Pin Compatible TLC2932IPW
The TLC2932A is designed for phase-locked loop (PLL) systems and is composed of a voltage-controlled oscillator (VCO) and an edge-triggered type phase frequency detector (PFD). The oscillation frequency range of the VCO is set by an external bias resistor (RBIAS). The VCO has a 1/2 frequency divider at the output stage. The high speed PFD with internal charge pump detects the phase difference between the reference frequency input and signal frequency input from the external counter. Both the VCO and the PFD have inhibit functions, which can be used as power-down mode. Due to the TLC2932A high speed and stable oscillation capability, the TLC2932A is suitable for use as a high-performance PLL.
TI에서 제공하는 설계 지원 없음
이 제품은 새로운 콘텐츠 또는 소프트웨어 업데이트와 같은 새로운 프로젝트에 대한 TI의 지속적인 설계 지원을 받지 않습니다. 가능한 경우 제품 폴더에서 관련 자료, 소프트웨어 및 툴을 확인할 수 있습니다. TI E2ETM 지원 포럼에서 보관된 정보를 검색할 수도 있습니다.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | High Performance Phase Locked Loop datasheet | 2005/10/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |