TLC2933A
- VCO (Voltage-Controlled Oscillator):
- Complete Oscillator Using Only One External Bias Resistor (RBIAS)
- Lock Frequency:
- 30 MHz to 55 MHz (VDD = 3 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- 30 MHz to 60 MHz (VDD = 3.3 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- 43 MHz to 110 MHz (VDD = 5 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- Selectable Output Frequency
- PFD (Phase Frequency Detector): High Speed, Edge-Triggered Detector with Internal Charge Pump
- Independent VCO, PFD Power-Down Mode
- Thin Small-Outline Package (14 Terminal)
- CMOS Technology
- Pin Compatible TLC2933IPW
The TLC2933A is designed for phase-locked loop (PLL) systems and is composed of a voltage-controlled oscillator (VCO) and an edge-triggered type phase frequency detector (PFD). The oscillation frequency range of the VCO is set by an external bias resistor (RBIAS). The VCO has a 1/2 frequency divider at the output stage. The high speed PFD with internal charge pump detects the phase difference between the reference frequency input and signal frequency input from the external counter. Both the VCO and the PFD have inhibit functions, which can be used as power-down mode. Due to the TLC2933A high speed and stable oscillation capability, the TLC2933A is suitable for use as a high-performance PLL.
No design support from TI available
This product does not have ongoing design support from TI for new projects, such as new content or software updates. If available, you will find relevant collateral, software and tools in the product folder. You can also search for archived information in the TI E2ETM support forums.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | High Performance Phase Locked Loop datasheet | 2005/10/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.