TLC372
- Single or Dual-Supply Operation
- Wide Range of Supply Voltages 2 V to 18 V
- Low Supply Current Drain 150 µA Typ at 5 V
- Fast Response Time . . . 200 ns Typ for TTL-Level Input Step
- Built-in ESD Protection
- High Input Impedance . . . 1012 Ω Typ
- Extremely Low Input Bias Current 5 pA Typ
- Ultrastable Low Input Offset Voltage
- Input Offset Voltage Change at Worst-Case Input Conditions Typically 0.23 µV/Month, Including the First 30 Days
- Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
- Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS
- Pin-Compatible With LM393
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.
This device is fabricated using LinCMOS™ technology and consists of two independent voltage comparators, each designed to operate from a single power supply. Operation from dual supplies is also possible if the difference between the two supplies is 2 V to 18 V. Each device features extremely high input impedance (typically greater than 1012Ω), allowing direct interfacing with high-impedance sources. The outputs are n-channel open-drain configurations and can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships.
The TLC372 has internal electrostatic discharge (ESD) protection circuits and has been classified with a 1000-V ESD rating using human body model testing. However, care should be exercised in handling this device as exposure to ESD may result in a degradation of the device parametric performance.
The TLC372C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC372I is characterized for operation from –40°C to 85°C. The TLC372M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The TLC372Q is characterized for operation from –40°C to 125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00366 — 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계
TIDA-00201 — 플럭스 게이트 센서를 사용한 전류 및 전압 측정을 위한 차동 신호 조절 회로
TIDA-00208 — 플럭스 게이트 센서를 사용한 전류 및 전압 측정을 위한 단일 종단 신호 조절 회로
TIDA-01540 — 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계
TIDA-01541 — 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계
TIDA-00442 — 220Vac 전원을 공급받는 인버터를 위한 션트 기반 접지 고장 방지 레퍼런스 디자인
TIDA-00439 — 100/110Vac 전원을 공급받는 인버터를 위한 션트 기반 접지 고장 방지 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.