14-pin (PW) package image

TLV1704AMPWPSEP 활성

우주 항공 강화 플라스틱의 방사능 내성, 2.2V~24V 마이크로파워 쿼드 콤퍼레이터

다음과 동일: V62/18613-01XE-T 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV1704AMPWTPSEP 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 100u | +

품질 정보

등급 Space
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TLV1704-SEP의 주요 특징

  • VID V62/18613
  • Radiation-Tolerant
    • Single Event Latch-up (SEL) immune to 43MeV-cm2/mg at 125°C
    • ELDRS free to 30krad(Si)
    • Total Ionizing Dose (TID) rlat for every wafer lot up to 30krad(Si)
  • Space enhanced plastic
    • Controlled baseline
    • Gold wire
    • NiPdAu lead finish
    • One assembly and test site
    • One fabrication site
    • Available in military (–55°C to 125°C) temperature range
    • Extended product life cycle
    • Extended product-change notification
    • Product traceability
    • Enhanced mold compound for low outgassing
  • Supply range: 2.2V to 24V
  • Low quiescent current: 55µA per comparator
  • Input common-mode range includes both rails
  • Low propagation delay: 560ns
  • Low input offset voltage: 300µV
  • Open collector outputs:
    • Up to 24V above negative supply regardless of supply voltage
  • Small packages:
    • Quad: TSSOP-14

TLV1704-SEP에 대한 설명

The TLV1704-SEP (Quad) device offers a wide supply range, rail-to-rail inputs, low quiescent current, and low propagation delay. All these features come in an industry-standard, TSSOP-14 plastic package, making these devices appropriate for applications where size, weight, and design flexibility are important..

The open-collector output offers the advantage of allowing the output to be level shifted to any voltage rail up to 24V above the negative power supply, regardless of the TLV1704-SEP supply voltage. Likewise, the outputs can be wired together to form a single alert signal.

The device is a microPower comparator. Low input offset voltage, low input bias currents, low supply current, and open-collector configuration make the TLV1704-SEP device well-suited for system diagnostics such as voltage monitoring, current sensing, and zero-cross detection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV1704AMPWTPSEP 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 100u | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기