이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TLV1805-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- 3.3 V to 40 V supply range
- Low quiescent current: 135 µA
- High peak current push-pull output
- Rail-to-rail inputs with phase reversal protection
- Built-In hysteresis: 14mV
- 250ns propagation delay
- Low input offset voltage: 500 µV
- Shutdown with high-z output
- Power-On Reset (POR)
- SOT-23-6 package
The TLV1805-Q1 high voltage comparator offers the unique combination of wide supply range, push-pull output, rail-to-rail inputs, low quiescent current, shutdown capability and fast output response. All these features make this comparator well-suited for applications that require sensing at the positive or negative voltage rails such as reverse current protection for a smart diode controller, overcurrent sensing, and overvoltage protection circuits where the push-pull output stage is used to drive the gate of a p-channel or n-channel MOSFET switch.
The high peak current push-pull output stage, which is unique for high-voltage comparators, offers the advantage of allowing the output to actively drive the load to either supply rail with a fast edge rate. This is especially valuable in applications where a MOSFET gate needs to be driven high or low quickly in order to connect or disconnect a host from an unexpected high voltage supply. Additional features such as low input offset voltage, low input bias currents and High-Z shutdown make the TLV1805-Q1 flexible enough to handle a broad range of applications. Power-On reset prevents false outputs at power-up.
The TLV1805-Q1 is AEC-Q100 qualified in a 6-pin SOT-23 package and is specified for operation across the automotive Grade 1 temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV1805-Q1 40V, Rail-to-Rail Input, Push-Pull Output, High Voltage Automotive Comparator with Shutdown datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/01/30 |
Product overview | Implementing SAE JI772 Pilot Wire System in EV Charging Station With Comparators | PDF | HTML | 2024/04/05 | |
Functional safety information | TLV1805-Q1 Functional Safety, FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020/03/17 | ||
Application note | Overcurrent latch circuit | PDF | HTML | 2019/08/09 | |
Application note | Using Comparators in Reverse Current Applications (Rev. A) | 2019/06/11 | ||
Application note | TLV1805-Q1 EVM ISO Testing Results | 2019/02/22 | ||
Application brief | Overvoltage protection with comparator circuit | PDF | HTML | 2019/01/17 | |
EVM User's guide | TLV1805-Q1EVM Users Manual | 2018/08/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV1805EVMQ1 — 역전류 방지를 위한 TLV1805-Q1 평가 모듈
TLV1805Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-020023 — 고정밀 전류 센서를 탑재한 오토모티브 비례 솔레노이드 드라이브 레퍼런스 설계
PMP21953 — 40V 절연 콤퍼레이터 기반 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-050008 — 향상된 전압 감시 기능을 갖춘 ADAS 전원 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.