8-pin (PW) package image

TLV2462AQPWRQ1 활성

오토모티브 등급, 듀얼, 6V, 6.4MHz, 1.5mV 오프셋, RRIO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TLV9062QPWRQ1 활성 오토모티브, 듀얼, 5.5V 10MHz 연산 증폭기
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
TLV9062QDGKRQ1 활성 오토모티브, 듀얼, 5.5V 10MHz 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
자세한 TLV2462A-Q1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TLV2462A-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per
    MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model C = 200 pF, R = 0)
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Gain Bandwidth Product: 6.4 MHz
  • Output Drive Capability: ±80-mA
  • Supply Current: 500 µA/Channel
  • Input Noise Voltage: 11 nV/√Hz
  • Slew Rate: 1.6 V/µs
  • Micropower Shutdown Mode (TLV2460-Q1 and TLV2463-Q1): 0.3 µA/Channel
  • Universal Operational Amplifier EVM
  • Available in Single, Dual, and Quad Versions

TLV2462A-Q1에 대한 설명

The devices in the TLV246x-Q1 family of low-power rail-to-rail input/output operational amplifiers are designed for battery management systems in HEV/EV and Powertrain, and lighting and roof module systems in body and lighting applications. The input common-mode voltage range extends beyond the supply rails for maximum dynamic range in low-voltage systems. The amplifier output has rail-to-rail performance with high-output-drive capability, solving one of the limitations of older rail-to-rail input/output operational amplifiers. This rail-to-rail dynamic range and high output drive make the TLV246x-Q1 designed for buffering analog-to-digital converters.

The operational amplifier has 6.4-MHz bandwidth and a 1.6-V/µs slew rate with only 500-µA supply current, which provides good ac performance with low-power consumption. Devices are available with an optional shutdown terminal, which places the amplifier in an ultra-low supply-current mode (IDD = 0.3 µA per channel). While in shutdown, the operational amplifier output is placed in a high-impedance state. DC applications are designed with an input noise voltage of 11 nV/√Hz and input offset voltage of 100 µV.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.