TLV2634
- Rail-To-Rail Output
- VICR Includes Ground
- Gain-Bandwidth Product ...9 MHz
- Supply Current ...730 µA/Channel
- Single, Duals, and Quad Versions
- Ultralow Power Down Mode
- IDD(SHDN) = 4 µA/Channel
- Specified Temperature Range
- –40°C to 125°C ...Industrial Grade
- Supply Voltage Range ...2.7 V to 5.5 V
- Ultrasmall Packaging
- 5 or 6 Pin SOT-23 (TLV2630/1)
- 8 or 10 Pin MSOP (TLV2632/3)
- Universal Op-Amp EVM (See SLOU060 for More Information)
The TLV263x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output with an input range that includes ground. The TLV263x takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range (-40°C to 125°C) while adding the rail-to-rail outputswing feature. The TLV263x also provides a 9 MHz gain-bandwidth product from only 730 µA of supply current. The maximum recommended supply voltage is 5.5 V, which, when coupled with a 2.7-V minimum, allows the devices to be operated from lithium ion cells.
The combination of wide bandwidth, low noise, and low distortion makes it ideal for high speed and high resolution data converter applications. The ground input range allows it to directly interface to ground rail referred systems.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
The 2.7-V operation makes it compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micro-power microcontrollers available today including TIs MSP430.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps With and Without Shutdo datasheet (Rev. A) | 2005/01/13 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLV2630/31/32/33/34/35 EMI Immunity Performance | 2012/05/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치