6-pin (DBV) package image

TLV3011AIDBVR 활성

레퍼런스(오픈 드레인)를 지원하는 저전력 콤퍼레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV3011AIDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV3011의 주요 특징

  • Low quiescent current: 3.1 µA (maximum, "B" version)
  • Integrated voltage reference: 1.242 V
  • Input common-mode range: 200 mV beyond rails
  • Voltage reference initial accuracy: 1%
  • Fail-safe inputs ("B" version)
  • Power-on-reset ("B" version)
  • Integrated hysteresis ("B" version)
  • Open drain output option (TLV3011x)

  • Push-pull output option (TLV3012x)

  • Fast response time: 6 uS

  • Low supply voltage = 1.65 V to 5.5 V ("B" version)

TLV3011에 대한 설명

The TLV3011 is a low-power, open-drain output comparator; the TLV3012 is a push-pull output comparator. Both devices feature an uncommitted on-chip voltage reference and have a 5 µA (maximum) quiescent current, an input common-mode range 200 mV beyond the supply rails, and single-supply operation from 1.8 V to 5.5 V. The integrated 1.242 V series voltage reference offers low 100 ppm/°C (maximum) drift, is stable with up to 10 nF capacitive load, and can provide up to 0.5 mA (typical) of output current.

The TLV3011B and TLV3012B "B" versions add power-on-reset (POR), fail-safe inputs, built-in hysteresis, a lower minimum supply voltage of 1.65 V and a 3.1 µA maximum quiescent current.

The family is available in both the tiny SOT23-6 package for space-conservative designs, and in the SC-70 package for even greater board area savings. All versions are specified for the temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV3011AIDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.