5-pin (DBV) package image

TLV313IDBVR 활성

싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(65μA), RRIO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV313IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV313의 주요 특징

  • Precision Amplifier for Cost-Sensitive Systems
  • Low IQ: 65 µA/ch
  • Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Low Noise: 26 nV/√Hz at 1 kHz
  • Gain Bandwidth: 1 MHz
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Low Input Bias Current: 1 pA
  • Low Offset Voltage: 0.75 mV
  • Unity-Gain Stable
  • Internal RF/EMI Filter
  • Extended Temperature Range:
    –40°C to +125°C

TLV313에 대한 설명

The TLV313 family of single-, dual-, and quad-channel precision operational amplifiers combine low power consumption with good performance. This makes them suitable for a wide range of applications, such as wearables, utility metering, building automation, currency counters and more. The family features rail-to-rail input and output (RRIO) swings, low quiescent current (65 µA, typical), wide bandwidth (1 MHz) and very low noise (26 nV/√Hz at 1 kHz), making it attractive for a variety of battery-powered applications that require a good balance between cost and performance. Further, low-input-bias current enables these devices to be used in applications with megaohm source impedances.

The robust design of the TLV313 devices provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability with capacitive loads of up to 150 pF, integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).

The devices are optimized for operation at voltages as low as +1.8 V (±0.9 V) and up to +5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C.

The single-channel TLV313 device is available in both SC70-5 and SOT23-5 packages. The dual-channel TLV2313 device is offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and the quad-channel TLV4313 device is offered in a TSSOP-14 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV313IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.