이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TLV3602 활성 푸시-풀 출력을 지원하는 2.5ns 듀얼 채널, 고속 레일-레일 콤퍼레이터 Improved response time for more accurate high-speed measurement

제품 상세 정보

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0045 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 3.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0045 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 3.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 6.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • High Speed: 4.5 ns
  • Rail-to-Rail I/O
  • Supply Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Push-Pull CMOS Output Stage
  • Shutdown (TLV3501 Only)
  • Micro Packages: 6-Pin SOT-23 (Single), 8-Pin SOT-23 (Dual)
  • Low Supply Current: 3.2 mA
  • High Speed: 4.5 ns
  • Rail-to-Rail I/O
  • Supply Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Push-Pull CMOS Output Stage
  • Shutdown (TLV3501 Only)
  • Micro Packages: 6-Pin SOT-23 (Single), 8-Pin SOT-23 (Dual)
  • Low Supply Current: 3.2 mA

The TLV350x family of push-pull output comparators feature a fast 4.5-ns propagation delay and operation from 2.7 V to 5.5 V. Beyond-the-rails input common-mode range makes it an ideal choice for low-voltage applications. The rail-to-rail output directly drives either CMOS or TTL logic.

Microsize packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3501) is available in 6-pin SOT-23 and 8-pin SO packages. The dual (TLV3502) comes in the 8-pin SOT-23 and 8-pin SO packages.

The TLV350x family of push-pull output comparators feature a fast 4.5-ns propagation delay and operation from 2.7 V to 5.5 V. Beyond-the-rails input common-mode range makes it an ideal choice for low-voltage applications. The rail-to-rail output directly drives either CMOS or TTL logic.

Microsize packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3501) is available in 6-pin SOT-23 and 8-pin SO packages. The dual (TLV3502) comes in the 8-pin SOT-23 and 8-pin SO packages.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TLV350x 4.5-ns, Rail-to-Rail, High-Speed Comparator in Microsize Packages datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2015/04/17
Circuit design PWM generator circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024/10/16
Circuit design Signal and clock recovery comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/22
Application note High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes 2018/02/19
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 2017/03/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
시뮬레이션 모델

TLV3501 and TLV3502 PSpice Model

SBOMBU5.ZIP (92 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TLV3501 and TLV3502 TINA-TI MACRO and Reference Design

SBOMBU6.ZIP (10 KB) - TINA-TI Reference Design
설계 툴

CIRCUIT060010 — PWM 제너레이터 회로

This circuit utilizes a triangle wave generator and comparator to generate a 500 kHz pulse-width modulated (PWM) waveform with a duty cycle that is inversely proportional to the input voltage. An op amp and comparator generate a triangle waveform which is applied to the inverting input of a second (...)
사용 설명서: PDF
설계 툴

SBOC502 Simulation for PWM Generator Circuit

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA2365 2.2V, 50MHz, 저잡음 단일 공급 레일-투-레일 연산 증폭기
범용 연산 증폭기
OPA2353 듀얼, 5.5V, 44-MHz, 저잡음(7nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기
콤퍼레이터
TLV3502 4.5ns 레일 투 레일 콤퍼레이터
하드웨어 개발
설계 툴
CIRCUIT060010 PWM 제너레이터 회로
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인

TIDM-SERVODRIVE — 산업용 서보 드라이브 및 AC 인버터 드라이브 레퍼런스 디자인

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-010203 — C2000 및 GaN을 지원하는 4kW 단상 토템 폴 PFC 레퍼런스 디자인

This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-00663 — LIDAR 펄스 ToF(Time of Flight) 레퍼런스 설계

Light Detection and Ranging (LIDAR) systems use the time taken by the light to fly back and forth to an object in an effort to measure the distance to this target.  The TIDA-00663 reference design shows how to design the time measurement back-end for LIDAR based on Time to Digital Converter (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIPD108 — 아날로그 PWM 생성기 5V, 500kHz PWM 출력

This verified design uses a triangle wave generator and comparator to generate a pulse-width-modulated (PWM) waveform with a duty cycle that is inversely proportional to the input voltage. An op amp and comparator generate a triangular waveform which is passed to one input of a comparator. By (...)
사용 설명서: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian