TLV3544-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: TA –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 1C
- Device CDM ESD Classification Level C3
- Unity-Gain Bandwidth: 250 MHz
- Wide Bandwidth: 100-MHz GBW
- High Slew Rate: 150 V/µs
- Low Noise: 7.5 nV√Hz
- Rail-to-Rail I/O
- High Output Current: > 100 mA
- Excellent Video Performance:
- Differential Gain: 0.02%, Differential Phase: 0.09°
- 0.1-dB Gain Flatness: 40 MHz
- Low Input Bias Current: 3 pA
- Quiescent Current: 5.2 mA
- Thermal Shutdown
- Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
The TLV3544-Q1 series of high-speed, voltage-feedback CMOS operational amplifiers (op amps) are designed for video and other applications requiring wide bandwidth. They are unity-gain stable and can drive large output currents. Differential gain is 0.02% and differential phase is 0.09°. Quiescent current is only 4.9 mA per channel.
The TLV3544-Q1 quad-channel op amp is optimized for operation on single or dual supplies as low as 2.5 V (±1.25 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). Common-mode input range extends beyond the supplies. The output swing is within 100 mV of the rails, supporting wide dynamic range.
Multichannel version feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction. All are specified over the extended –40°C to +125°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV3544-Q1 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifier for Automotive datasheet | PDF | HTML | 2017/10/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치