TLV3801-Q1
- Low propagation delay: 225 ps
- Low overdrive dispersion: 5 ps
- Quiescent current: 19 mA
- High toggle frequency: 3 GHz /6 Gbps
- Narrow pulse width detection capability: 240 ps
- LVDS output
- Split input and output ground reference
- Single supply voltage: 2.7 V to 5.25 V
- Low input offset voltage: ±0.5 mV
- Internal hysteresis: 2 mV
- Packages: TLV3801-Q1 (8-Pin WSON), TLV3802-Q1 (12-Pin WSON)
The TLV380x-Q1 are 225-ps high speed comparators with a wide power supply range and a very high toggle frequency of 3 GHz. Along with an operating supply voltage range of 2.7 V to 5.25 V for single supply and 2.7 V to 5.25 V for split supply, all of these features come in industry-standard small packages, making these devices an excellent choice for LIDAR, differential line receiver applications, and test and measurement systems.
The TLV380x-Q1 have a very strong input overdrive performance of 5 ps, and narrow pulse width capabilities of just 240 ps. This combination of low variation in propagation delay due to input overdrive and the ability to detect narrow pulses make these devices excellent choices for Time-of-Flight (ToF) applications such as in factory automation and drone vision.
The Low-Voltage-Differential-Signal (LVDS) output of the TLV380x-Q1 helps increase data throughput and optimizes power consumption. Likewise, the complementary outputs help to reduce EMI by suppressing common mode noise on each output. The LVDS output is designed to drive and interface directly with other devices that accept a standard LVDS input, such as most FPGAs and CPUs downstream in an application.
The TLV3801-Q1 is in an 8-pin WSON package while the TLV3802-Q1 is in a 12-pin WSON package with wettable flanks, making them desirable for space sensitive, automotive applications.
1. For all orderable packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV3801EVM — LVDS 출력 및 분할 전원 작동을 갖춘 225ps 비교기를 위한 TLV3801 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치