TLV4111
- High Output Drive . . . >300 mA
- Rail-To-Rail Output
- Unity-Gain Bandwidth . . . 2.7 MHz
- Slew Rate . . . 1.5 V/µs
- Supply Current . . . 700 µA/Per Channel
- Supply Voltage Range . . . 2.5 V to 6 V
- Specified Temperature Range:
- TA = 0°C to 70°C . . . Commercial Grade
- TA = –40°C to 125°C . . . Industrial Grade
- Universal OpAmp EVM
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TLV411x single supply operational amplifiers provide output currents in excess of 300 mA at 5 V. This enables standard pin-out amplifiers to be used as high current buffers or in coil driver applications. The TLV4110 and TLV4113 come with a shutdown feature.
The TLV411x is available in the ultra small MSOP PowerPAD package, which offers the exceptional thermal impedance required for amplifiers delivering high current levels.
All TLV411x devices are offered in PDIP, SOIC (single and dual) and MSOP PowerPAD (dual).
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Family of High Output Drive Operational Amplifiers with Shutdown datasheet (Rev. E) | 2006/09/29 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLV4110, TLV4111, TLV4112, TLV4113 EMI Immunity Performance (Rev. A) | 2012/11/14 | ||
Application note | TLV4110, TLV4111, TLV4112, TLV4113 EMI Immunity Performance | 2012/10/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치