TLV4H390-SEP
-
Radiation tolerant
-
Single Event Latch-up (SEL) immune to 43MeV·cm2 /mg at 125°C
-
ELDRS free to 30krad (Si)
-
Total Ionizing Dose (TID) RLAT for every wafer lot up to 30krad(Si)
- TID characterized to 30krad (Si)
-
-
Space enhanced plastic
-
–55°C to 125°C temperature range
-
Controlled baseline
-
Gold wire
-
NiPdAu Lead Finish
-
One fabrication, assembly, and test site
-
Extended product life cycle
-
Extended product change nofication
-
Product traceability
-
Enhanced mold compound for low outgassing
-
- 1.65V to 5.5V supply range
- Precision input offset voltage 300µV
- Power-on Reset (POR) for known start-up
- Rail-to-Rail input with fault-tolerance
- 100ns typical propagation delay
- Low quiescent current 25µA per channel
- 2kV ESD protection
- Open-drain output option (TLV4H290-SEP)
- Push-pull output option (TLV4H390-SEP)
The TLV4H290-SEP and TLV4H390-SEP are quad channel comparators which offer low input offset voltage, fault-tolerant inputs with an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 100ns. Operating voltage range of 1.65V to 5.5V with a quiescent supply current of 25µA per channel.
This device family also includes a Power-on Reset (POR) feature that makes sure the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached and a small time period passed before the output starts responding to the inputs. This prevents output transients during system power-up and power-down. These comparators also feature no output phase inversion with fault-tolerant inputs that can go up to 6V without damage.
The TLV4H290-SEP comparator has an open-drain output stage that can be pulled below or beyond the supply voltage, making it appropriate for level translation. The TLV4H390-SEP comparator has a push-pull output stage capable of both sinking and sourcing current.
The TLV4H290-SEP and TLV4H390-SEP are available in a plastic 14-pin SOT-23 package with radiation tolerance up to 43MeV·cm2 /mg.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV4H290-SEP and TLV4H390-SEP Radiation-Tolerant High-Precision Quad Comparators in Space Enhanced Plastic datasheet | PDF | HTML | 2024/05/22 |
Application brief | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022/03/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM — 다양한 증폭기 및 콤퍼레이터 패키지 간에 변환하는 평가 모듈
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM은 엔지니어가 기존 회로 보드를 회전하지 않고도 더 작은 새로운 증폭기 및 콤퍼레이터 패키지를 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 평가 모듈(EVM)은 가장 인기 있는 소형 패키지를 8핀, 14핀 및 16핀 풋프린트에서 SOIC, TSSOP 및 VSSOP와 같이 익숙한 더 큰 풋프린트로 변환합니다. 이를 통해 엔지니어는 PCB(인쇄 회로 보드) 레이아웃을 조정해야 하기 전에 장치가 설계 목표를 달성할 수 있는지 확인하여 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. 설계 평가가 완료되면 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |