6-pin (DCK) package image

TLV7211IDCKR 활성

마이크로파워, 고전압, 단일 콤퍼레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV7211IDCKT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV7211의 주요 특징

  • Parameters Specified at 2.7-V, 5-V, and 15-V Supplies
  • Supply Current 7 µA (Typ) at 5 V
  • Response Time 4 µs (Typ) at 5 V
  • Push-Pull Output
  • Input Common-Mode Range Beyond VCC- and VCC+
  • Low Input Current
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Products
    • Notebooks and PDAs
    • Mobile Communications
    • Alarm and Security Circuits
    • Direct Sensor Interface
    • Replaces Amplifiers Used as Comparators With Better Performance and Lower Current

TLV7211에 대한 설명

The TLV7211 and TLV7211A are micropower CMOS comparators available in the space-saving SOT-23-5 package. This makes the comparators ideal for space- and weight-critical designs. The TLV7211A features an input offset voltage of 5 mV, and the TLV7211 features an input offset voltage of 15 mV.

The main benefits of the SOT-23-5 package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The rail-to-rail input voltage makes the TLV7211 or TLV7211A a good choice for sensor interfacing, such as light detector circuits, optical and magnetic sensors, and alarm and status circuits.

The SOT-23-5 package's small size allows it to fit into tight spaces on PC boards.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV7211IDCKT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.