5-pin (DBV) package image

TLV9051IDBVR 활성

비용 최적화 애플리케이션을 위한 싱글, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV9051의 주요 특징

  • High slew rate: 15V/µs
  • Low quiescent current: 330µA
  • Rail-to-rail input and output
  • Low input offset voltage: ±0.33mV
  • Unity-gain bandwidth: 5MHz
  • Low broadband noise: 15nV/√ Hz
  • Low input bias current: 2pA
  • Unity-gain stable
  • Internal RFI and EMI filter
  • Scalable family of CMOS op amps for low-cost applications
  • Operational at supply voltages as low as 1.8V
  • Extended temperature range: –40°C to 125°C

TLV9051에 대한 설명

The TLV9051, TLV9052, and TLV9054 devices are single, dual, and quad operational amplifiers, respectively. The devices are designed for low voltage operation from 1.8V to 6.0V. The inputs and outputs can operate from rail to rail at a very high slew rate. These devices are an excellent choice for cost-constrained applications where low-voltage operation, high slew rate, and low quiescent current is needed. The capacitive-load drive of the TLV905x family is 150pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads.

The TLV905xS devices include a shutdown mode that allow the amplifiers to be switched off into a standby mode with typical current consumption less than 1µA.

The TLV905x family is easy to use due to the devices being unity-gain stable, including a RFI and EMI filter, and being free from phase reversal in an overdrive condition.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.