8-pin (D) package image

TLV9052IDR 활성

비용 최적화 애플리케이션을 위한 듀얼, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLV9052의 주요 특징

  • High slew rate: 15V/µs
  • Low quiescent current: 330µA
  • Rail-to-rail input and output
  • Low input offset voltage: ±0.33mV
  • Unity-gain bandwidth: 5MHz
  • Low broadband noise: 15nV/√ Hz
  • Low input bias current: 2pA
  • Unity-gain stable
  • Internal RFI and EMI filter
  • Scalable family of CMOS op amps for low-cost applications
  • Operational at supply voltages as low as 1.8V
  • Extended temperature range: –40°C to 125°C

TLV9052에 대한 설명

The TLV9051, TLV9052, and TLV9054 devices are single, dual, and quad operational amplifiers, respectively. The devices are designed for low voltage operation from 1.8V to 6.0V. The inputs and outputs can operate from rail to rail at a very high slew rate. These devices are an excellent choice for cost-constrained applications where low-voltage operation, high slew rate, and low quiescent current is needed. The capacitive-load drive of the TLV905x family is 150pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads.

The TLV905xS devices include a shutdown mode that allow the amplifiers to be switched off into a standby mode with typical current consumption less than 1µA.

The TLV905x family is easy to use due to the devices being unity-gain stable, including a RFI and EMI filter, and being free from phase reversal in an overdrive condition.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기