5-pin (DBV) package image

TLV9151IDBVR 활성

싱글, 16V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV9151의 주요 특징

  • Low offset voltage: ±125 µV
  • Low offset voltage drift: ±0.3 µV/°C
  • Low noise: 10.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • High common-mode rejection: 120 dB
  • Low bias current: ±10 pA
  • Rail-to-rail input and output
  • Wide bandwidth: 4.5-MHz GBW
  • High slew rate: 20 V/µs
  • Low quiescent current: 560 µA per amplifier
  • Wide supply: ±1.35 V to ±8 V, 2.7 V to 16 V
  • Robust EMIRR performance: EMI/RFI filters on input pins
  • Differential and common-mode input voltage range to supply rail
  • Industry standard packages:
    • Single in SOT-23-5, SOT-23-6, and SC70-5
    • Dual in SOIC-8, SOT-23-8, TSSOP-8, VSSOP-8, WSON-8, and X2QFN-10
    • Quad in SOIC-14, SOT-23-14, TSSOP-14, and X2QFN-14

TLV9151에 대한 설명

The TLV915x family (TLV9151, TLV9152, and TLV9154) is a family of 16-V, general purpose operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail output, low offset (±125 µV, typical), low offset drift (±0.3 µV/°C, typical), and 4.5-MHz bandwidth.

Convenient features such as wide differential input-voltage range, high output current (±75 mA), high slew rate (20 V/µs), and low noise (10.5 nV/√Hz) make the TLV915x a robust, low-noise operational amplifier for industrial applications.

The TLV915x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.