TPD1E0B04
- IEC 61000-4-2 Level 4 (Contact) ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge
- ±9-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 1.7 A (8/20 µs)
- IO Capacitance: 0.13 to 0.15 pF (Typical), 0.15 to 0.18 pF (Maximum)
- DC Breakdown Voltage: 6.7 V (Typical)
- Ultra Low Leakage Current: 10 nA (Maximum)
- Low ESD Clamping Voltage
- Supports High Speed Interfaces up to 20 Gbps
- Low Insertion Loss: >30 GHz (–3 dB Bandwidth)
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Ultra-small 0201 and 0402 footprints
The TPD1E0B04 is a bidirectional TVS ESD protection diode array for USB Type-C and Thunderbolt 3 circuit protection. The TPD1E0B04 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
This device features a 0.13-pF IO capacitance per channel (DPL package) making it ideal for protecting high-speed interfaces up to 20 Gbps such as USB 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3, and Antenna. The low dynamic resistance and low clamping voltage ensure system level protection against transient events.
The TPD1E0B04 is offered in the industry standard 0201 (DPL) and 0402 (DPY) packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD1E0B04 1-Channel ESD Protection Diode for USB Type-C and Antenna Protection datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/12/16 |
Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/11 | |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Technical article | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018/02/12 | |
Technical article | The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes | PDF | HTML | 2016/09/12 | |
Application note | Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines | 2016/06/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 평가 모듈
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.