TPD1E10B06
- Provides system-level ESD protection for low-voltage I/O interface
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
- ±30kV contact discharge
- ±30kV air-gap discharge
- IEC 61000-4-5 surge: 6A (8/20µs)
- I/O capacitance 12pF (typical)
- RDYN 0.4Ω (typical)
- DC breakdown voltage ±6V (minimum)
- Ultralow leakage current 100nA (maximum)
- 10V clamping voltage (maximum at IPP = 1A)
- Industrial temperature range: –40°C to 125°C
- Small 0402 footprint (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
- Industry standard SOD-523 package (0.8mm × 1.2mm)
The TPD1E10B06 is a single-channel ESD TVS diode in a small 0402 package convenient for space constrained applications and an industry standard SOD-523 package. This TVS protection product offers ±30kV contact ESD, ±30kV IEC air-gap protection, and has an ESD clamp circuit with a back-to-back TVS diode for bipolar or bidirectional signal support. The 12pF line capacitance of this ESD protection diode is an excellent choice for a wide range of applications supporting data rates up to 400Mbps.
Typical applications of this ESD protection product are circuit protection for audio lines (microphone, earphone, and speakerphone), SD interfacing, keypad or other buttons, VBUS pin and ID pin of USB ports, and general-purpose I/O ports. This ESD clamp is good for the protection of end equipment like portable devices, wearables, set-top boxes, electronic point-of-sale equipment, appliances, and products for building automation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ76905EVM — 저전력 모니터 및 보호기를 위한 BQ76905 평가 모듈
BQ76907EVM — 저전력 모니터 및 보호기를 위한 BQ76907 평가 모듈
ESDEVM — ESD 평가 모듈
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPD1E10B06이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |