TPD1E1B04
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±30-kV Contact Discharge
- ±30-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 6.3 A (8/20 µs)
- IO Capacitance: 1 pF (Typical)
- DC Breakdown Voltage: 6.4 V (Typical)
- Low Leakage Current: 100 nA (Maximum)
- Extremely Low ESD Clamping Voltage
- 8.5 V at ±16-A TLP
- RDYN: 0.15 Ω
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Industry Standard 0402 Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPD1E1B04 is a bidirectional TVS ESD protection diode featuring low RDYN and low clamping voltage. The TPD1E1B04 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
The ultra-low dynamic resistance (0.15 Ω) and extremely low clamping voltage (8.5 V at 16-A TLP) ensure system level protection against transient events. This device features a 1-pF IO capacitance making it ideal for protecting interfaces such as USB 2.0.
The TPD1E1B04 is offered in the industry standard 0402 (DPY) package.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPD1E1B04 1-Channel ESD Protection Diode with Low RDYN and Low Clamping Voltage datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/06/10 |
| Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025/08/05 | ||
| Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/11 | |
| Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
| Technical article | ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating | PDF | HTML | 2017/11/28 | |
| Technical article | The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes | PDF | HTML | 2016/09/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-03026 — LED 및 오디오 피드백을 지원하는 상태 표시등 레퍼런스 디자인
TIDA-03026 레퍼런스 설계 기능은 다양한 완제품의 상태 표시 서브시스템을 에뮬레이션합니다. 여러 LED 드라이버를 병렬로 배치하면 RGB LED가 동기화되어 깜박임, 펄스, 브리딩 효과를 구현하여 사용자 경험을 향상할 수 있습니다. 오디오 피드백도 통합되어 LED 및 오디오와 결합된 상태 표시 솔루션을 보여줍니다. 애플리케이션에는 IP 전화, 건물 자동화, 홈 자동화, 백색 가전, 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 등이 포함됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |