TPD2E009
- Supports Data Rates up to 6 Gbps
- IEC 61000-4-2 ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge
- ±8-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 5 A (8/20 µs)
- Low Capacitance
- DRT: 0.7-pF (Typ)
- DBZ: 0.9-pF (Typ)
- 0.05-pF Matching Capacitance Between the
Differential Signal Pair - Dual-Matching TVS Diodes to Protect the
Differential Data and Clock Lines of HDMI, LVDS,
SATA, Ethernet, or USB Interfaces - Space-Saving DRT and DBZ Package Options
- Flow-Through Pin Mapping for the High-Speed
Lines Ensures Zero Additional Skew Due to Board
Layout While Placing the ESD-Protection Chip
Near the Connector
The TPD2E009 device provides two ESD protection diodes with flow-through pin mapping for ease of board layout. This device has been designed to protect sensitive components which are connected to ultra high-speed data and transmission lines. The TPD2E009 offers transient voltage suppression for Level 4 of IEC 61000-4-2 Contact ESD protection. TVS protection up to a 5-A (8/20 µs) peak pulse-current rating per the IEC 61000-4-5 (lightning) specification is also provided.
The monolithic silicon technology allows matching between the differential signal pairs.
The less than 0.05-pF differential capacitance ensures that the differential signal distortion due
to added ESD circuit protection remains minimal. The low capacitance
(0.7-pF) is suitable for high-speed data rates up to
6 Gbps.
The TPD2E009 TVS diode is offered in a DRT (1 mm × 0.8 mm) package for space-saving portable applications. The industry standard DBZ (2.92 mm × 1.3 mm) package offers additional flexibility in the board layout for the system designer.
Typical applications for the TPD2E009 line of ESD protection products are: HDMI, USB, eSATA, and ethernet interfaces in notebooks, DVD and media players, set-top boxes, and portable computers.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD2E009 2-Channel ESD Solution for High-Speed (6-Gbps) Differential Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/08/18 |
Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/11 | |
Application brief | ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/01 | |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Application note | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/07 | |
User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/27 | |
Selection guide | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017/06/26 | ||
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-050014 — Power Duo 싱크 200W USB-C PD 레퍼런스 설계
TIDA-00399 — SSD 전력 공급 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-9X3 (DRT) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.