TPD4E001-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3B
- HBM Level 15 kV
- Device CDM ESD Classification Level C5
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 5.5 A (8/20 µs)
- Low 1.5-pF Input Capacitance
- Low 10-nA Maximum Leakage Current
- 0.9-V to 5.5-V Supply Voltage Range
The TPD4E001-Q1 device is a low-capacitance TVS diode array designed for ESD protection in sensitive electronics connected to communication lines. Each channel consists of a pair of transient-voltage-suppression diodes that steer ESD pulses to VCC or GND. The TPD4E001-Q1 protects against ESD events up to ±8-kV contact discharge and ±15-kV air-gap discharge, as specified in IEC 61000-4-2 international standard. This device has a low capacitance of 1.5-pF per channel making it ideal for use in high-speed data interfaces. The low leakage current (10 nA maximum) ensures minimum power consumption for the system and high accuracy for analog interfaces.
Additionally, this device is ideal for protecting automotive head units, automotive rear seat entertainment, and automotive rear camera systems that use USB 2.0, Ethernet, or precision analog interfaces.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the C2000™ F28004x series of microcontroller products. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form (...)
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
TMDSCNCD28379D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the F2837xD, F2837xS, and F2807x series in the TI MCU. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard (...)
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 실험 키트
TMDSDOCK28379D는 C2000™ Delfino™ F2837x 및 Piccolo F2807x 마이크로컨트롤러 제품을 위한 HSEC180 controlCARD 기반 평가 및 개발 도구입니다. 도킹 스테이션은 controlCARD에 전원을 공급하며 프로토타이핑을 위한 브레드보드 영역이 있습니다. 일련의 헤더 핀을 사용하여 주요 장치 신호에 액세스할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계
PMP40690 — C2000™ MCU 및 GaN을 사용하는 4kW 인터리브 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
PMP40285 — 오토모티브 듀얼 포트 USB Type-C™ DFP 5V 3A 충전기 레퍼런스 설계
TIDA-00282 — 차량용 디지털 제어 방식의 부스트 전원 공급기
TIDA-00356 — 차량용 도어 제어 스위치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.