TPD4E02B04
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±12-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 2 A (8/20 µs)
- IO Capacitance:
- 0.25 pF (Typical)
- 0.33 pF (Maximum)
- DC Breakdown Voltage: 5.5 V (Minimum)
- Ultra Low Leakage Current: 10 nA (Maximum)
- Low ESD Clamping Voltage: 8.8 V at 5-A TLP
- Supports High Speed Interfaces up to 10 Gbps
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Easy Flow-Through Routing Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPD4E02B04 is a bidirectional TVS ESD protection diode array for USB Type-C and HDMI 2.0 circuit protection. The TPD4E02B04 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
This device features a 0.25-pF IO capacitance per channel making it ideal for protecting high-speed interfaces up to 10 Gbps such as USB 3.1 Gen2. The low dynamic resistance and low clamping voltage ensure system level protection against transient events.
The TPD4E02B04 is offered in the industry standard USON-10 (DQA) package. The package features flow-through routing and 0.5-mm pin pitch easing implementation and reducing design time.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01620 — USB Type-C®-DisplayPort 액티브 케이블 레퍼런스 설계
PMP40154 — HDMI 출력을 지원하는 USB Type-C™ 및 USB PD DRP 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.