제품 상세 정보

Package name SC70-6, SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.7 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 10.9 Dynamic resistance (typ) 1 Interface type General purpose, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name SC70-6, SOT-5X3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 45 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.7 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 10.9 Dynamic resistance (typ) 1 Interface type General purpose, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 7 IO leakage current (max) (nA) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Ultra low leakage current 0.5nA (maximum)
  • Transient protection for 4 I/O lines:
    • IEC 61000-4-2 Contact Discharge ±12kV
    • IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge ±15kV
    • IEC 61000-4-5 Surge 3.0A (8/20µs)
  • I/O capacitance 0.7pF (typical)
  • Bi-directional ESD protection diode array
  • Low ESD clamping voltage
  • Industrial temperature range: –40°C to 125°C
  • Small, easy-to-route DRL and DCK packages
  • Ultra low leakage current 0.5nA (maximum)
  • Transient protection for 4 I/O lines:
    • IEC 61000-4-2 Contact Discharge ±12kV
    • IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge ±15kV
    • IEC 61000-4-5 Surge 3.0A (8/20µs)
  • I/O capacitance 0.7pF (typical)
  • Bi-directional ESD protection diode array
  • Low ESD clamping voltage
  • Industrial temperature range: –40°C to 125°C
  • Small, easy-to-route DRL and DCK packages

The TPD4E1B06 is a 4-channel bi-directional Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. This device features ultra low leakage current (0.5nA) for precision analog measurements. The ±12kV contact and ±15kV air gap ESD protection exceeds IEC 61000-4-2 level 4 requirements. The TPD4E1B06 device’s 0.7pF line capacitance makes it suitable for precision analog, USB2.0, Ethernet, SATA, LVDS, and 1394 interfaces.

The TPD4E1B06 is a 4-channel bi-directional Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. This device features ultra low leakage current (0.5nA) for precision analog measurements. The ±12kV contact and ±15kV air gap ESD protection exceeds IEC 61000-4-2 level 4 requirements. The TPD4E1B06 device’s 0.7pF line capacitance makes it suitable for precision analog, USB2.0, Ethernet, SATA, LVDS, and 1394 interfaces.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TPD4E1B06 4-Channel Ultra Low Leakage ESD Protection Device datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2024/10/11
User guide Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023/09/19
Selection guide System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022/09/07
Application note ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/08/18
User guide Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/09/27
White paper Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016/02/10
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012/09/25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — ESD 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

TPD4E1B06 IBIS Model (Rev. A)

SLVM743A.ZIP (3 KB) - IBIS Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian