TPD6F003
- Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filtering for
Data Ports - –3 dB Bandwidth of 200 MHz
- Greater than 25 dB attenuation at 1 GHz
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±12-kV Contact Discharge
- ±20-kV Air Gap Discharge
- Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
(R = 100 Ω, CTOTAL = 17 pF) - Low 10-nA Leakage Current
- Easy Flow-Through Routing
- APPLICATIONS
- Display Interfaces
- Cell Phones
- Tablets
- SVGA Video Connections
- Memory Interfaces
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPDxF003 family is a series of highly integrated devices designed to provide Electromagnetic Interference (EMI) filtering in all systems subjected to electromagnetic interference. These filters also provide a Transient Voltage Suppressor (TVS) diode circuit for Electrostatic Discharge (ESD) protection which prevents damage to the application when subjected to ESD stress far exceeding IEC 61000-4-2 (Level 4).
The TPDxF003 family is specified for –40°C to 85°C operation. These filters are also packaged in space-saving 0.4-mm pitch DQD packages.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPDxF003 Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filters With Integrated ESD Protection datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2014/07/04 |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Application note | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/07 | |
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01589 — 잡음 감소 및 음향 반향 제거를 지원하는 하이파이, 근거리 양방향 오디오 레퍼런스 설계
TIDA-00376 — 피에조 스피커 스트로브 알림 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DQD) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.