TPL0501-100
- Single-channel, 256-position resolution
- 100-kΩ end-to-end resistance options
- Low temperature coefficient: 35 ppm/°C
- SPI-compatible serial interface
- 2.7-V to 5.5-V single-supply operation
- ±20% resistance tolerance
- Operating temperature: –40°C to +125°C
- ESD performance tested per JESD 22
- 2000-V human-body model (A114-B, Class II)
The TPL0501 device is a single-channel, linear-taper, digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 is currently offered with end-to-end resistance of 100 kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a SPI-compatible interface. The TPL0501 has a nominal temperature coefficient of 35 ppm/°C.
The TPL0501 is available in 8-pin SOT-23 and
8-pin UQFN packages, with a specified temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPL0501EVM — TPL0501 SPI를 지원하는 256탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터 평가 모듈
The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |